??
CAD model selection
K1004.008483232
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1004 - Hinges plastic with fastening holes
Bill of material
K1004.008483232
BESTKIPP
Order No.
K1004.008483232
MATERIAL
Material
Plastic
W
Angle
°
A
Distance
96 mm
A1
Distance
31.5 mm
A2
Distance
31.5 mm
A3
Distance
48 mm
A4
Distance
48 mm
B
Width
96 mm
B2
Distance
60 mm
D1
Diameter
8.5 mm
D2
Diameter
8 mm
D3
Diameter
16 mm
H
Height
16.0 mm
F1
4300 N
F2
1810 N
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
0.1494 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219421
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions